Menu Ricerca

Ventosa 22.0 mm Gancio in metallo PVC Trasparente

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per l'allestimento di espositori appesi; viene fornita con gancio in metallo per sistema di sospensione. Può essere facilmente attaccato a superfici piane e pulite, come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10256305

Codice articolo precedente:

464783

6341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3509 €
2000 + 0,1713 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

70,18 €

200 x 0,3509 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Diametro coppa 22.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.3564 GBP
Spessore totale 8.5 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Metodo di sospensione Gancio in metallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci