Menu Ricerca

Ventosa singola 55.0 mm

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per l'allestimento di espositori sospesi e può essere appeso grazie all'apposito foro. Può essere facilmente attaccato a superfici piane e pulite, come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10256480

Codice articolo precedente:

464802

900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,766 €
250 + 0,3772 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

19,15 €

25 x 0,766 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 55.0 mm
Diametro foro 6.5 mm
Spessore totale 22.0 mm
Metodo di sospensione Foro
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci