Menu Ricerca

Ventosa 35.0 mm Foro PVC Trasparente

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per l'allestimento di espositori sospesi e può essere appeso grazie all'apposito foro. Può essere facilmente attaccato a superfici piane e pulite, come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10256350

Codice articolo precedente:

464788

12550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,47 €
1000 + 0,2293 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

47,00 €

100 x 0,47 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 35.0 mm
Diametro foro 5.0 mm
Spessore totale 14.0 mm
Metodo di sospensione Foro
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci