10177747
UCG-6BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 125 + | 4,7605 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Regolabile |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene ad alta densità |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Lunghezza base | 137.0 mm |
| Lunghezza base | 5.394 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 2.0 - 12.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.079 - 0.472 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 2.106 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 53.5 mm |
| Altezza totale | 40.0 mm |
| Altezza totale | 1.575 in |
| Larghezza totale | 66.0 mm |
| Larghezza totale | 2.598 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare