Menu Ricerca

Vassoio porta giunti 170.0 mm (L) Nero

Splice Tray kit Includes:1 x OFST-1-L1 x OFST-1-P2 x OFSTH-1-red2 x OFSTH-1-GRN
Codice articolo Essentra :

10316160

Codice articolo precedente:

OFST-A-P-1

167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 16,7875 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

167,88 €

10 x 16,7875 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo Splice Tray Kit
Quantità per confezione 10
Lunghezza totale 170.0 mm
Larghezza totale 103.5 mm
Comprende 1 x OFST-1-L,1 x OFST-1-P,2 x OFSTH-1-RED,2 x OFSTH-1-GRN
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci