Menu Ricerca

Utensile manuale per rivetto 3.9 mm (DIA) ABS Verde

Accessorio di inserimento di rivetti a pressione realizzato in ABS resistente e leggero. Questo utensile consente un montaggio più rapido e un posizionamento più accurato dei rivetti a pressione. L'ampia testa del pistone e l'impugnatura grippante riducono la fatica per l'operatore. I rivetti non devono essere pre-lavorati consentendo un notevole risparmio di tempo e denaro. Per installare: il rivetto viene caricato nell'utensile e inserito nel foro preparato. La pressione sul pistone libera il perno ed espande il rivetto.
Codice articolo Essentra :

10406847

Codice articolo precedente:

61PRT0150

83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro maniglia 42.7 mm
Lunghezza totale 222.3 mm
Colore Verde
Tipo rivetto compatibile A inserimento
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)

Il prodotto 61PRT0150 sostituisce:

Utensile manuale per rivetto 11.1 mm (DIA) ABS Verde
Codice articolo Essentra : 10163610
Codice articolo precedente: PPR-T4

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci