Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | d | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5726 € - 17,3136 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,0669 € - 51,5347 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0312 € - 2,2522 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,7911 € - 3,1089 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,524 € - 26,841 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0656 € - 1,0656 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248430 | 1,3955 € - 1,5337 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 4,6704 € - 10,9105 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,2041 € - 6,895 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,7333 € - 35,1399 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,6908 € - 6,6908 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8343 € - 5,1941 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9984 € - 6,9931 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4646 € - 1,8515 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4181 € - 5,6293 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,7308 € - 8,7342 € | 1169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,1642 € - 7,3994 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,9242 € - 9,1694 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,4442 € - 6,0521 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,2563 € - 28,64 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare