Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | d | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,4846 € - 38,4479 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,3279 € - 28,1329 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,9779 € - 16,2787 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,2563 € - 28,64 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248430 | 1,3955 € - 1,5337 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,8343 € - 5,1941 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9984 € - 6,9931 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,7308 € - 8,7342 € | 1169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,0711 € - 11,81 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8654 € - 2,0864 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,5977 € - 6,0646 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4646 € - 1,8515 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4181 € - 5,6293 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,1642 € - 7,3994 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0312 € - 2,2522 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,7911 € - 3,1089 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,3715 € - 7,8346 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,3111 € - 10,0399 € | 759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,4201 € - 17,3233 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,2041 € - 6,895 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Gomma siliconica
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare