Menu Ricerca

ottica N/A Bianco PP 3.1 mm (ID)

Codice articolo Essentra :

10315828

Codice articolo precedente:

OFBLTP-31-505PP

99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 212,2598 €
10 + 182,9826 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

212,26 €

1 x 212,2598 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Tubo limitazione curvatura versione con cordicella
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Prezzo per Bobina
Diametro esterno 5.05 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci