Menu Ricerca

ottica N/A Nero PBT 3.1 mm (ID)

Il tubo di limitazione della curvatura della fibra ottica offre la massima protezione alle fibre eliminando problemi come schiacciamento, annodamento e micro-curve, fornendo allo stesso tempo una soluzione completa e autonoma per l’instradamento della fibra. Offre una protezione ottimale dallo schiacciamento contro le micro-curvature della fibra rispetto ai consueti tubi corrugati. Limita la curvatura della fibra controllando il raggio a un'ampiezza minima di 30 mm. L'interno del foro è liscio per facilitarne l'uso ed eliminare le micro-curvature. Adatto per applicazioni in fibra soffiata a breve distanza e per applicazioni FTTH/FTTB a bordo strada
Codice articolo Essentra :

10315798

Codice articolo precedente:

OFBLT-31-05V0

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 212,2598 €
10 + 183,3618 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

212,26 €

1 x 212,2598 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Tubi
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polibutilentereftalato
Prezzo per Bobina
Tipo ottica
Diametro esterno 4.95 mm
Comprende 1 bobina da 100 metri
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3917320090
Lunghezza totale 100.0 m

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci