Menu Ricerca

Tubo a stella per mascheratura (ID) (L) Blu Silicone

This Blue flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 9.0-11.0 mm. It is supplied in one meter length.
Codice articolo Essentra :

10203507

Codice articolo precedente:

1255016

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 80,9797 €
5 + 72,8817 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

80,98 €

1 x 80,9797 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 11.5 mm
d2 8.5 mm
WT 1.52 mm
Colore Blu
Materiale Silicone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci