Menu Ricerca

Tubo a stella per mascheratura (ID) (L) Giallo Silicone

This yellow flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 5.0-7.0 mm. It is supplied in one meter length.
Codice articolo Essentra :

10203484

Codice articolo precedente:

1255014

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 60,8492 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

60,85 €

1 x 60,8492 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 7.3 mm
d2 4.8 mm
WT 1.52 mm
Colore Giallo
Materiale Silicone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci