Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
219 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Altezza esterna Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Acquista
0,145 € - 0,1611 € Richiedi il lead time qui
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
0,2813 € - 0,3125 € Richiedi il lead time qui
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
0,2177 € - 0,2419 € Richiedi il lead time qui
109 Ω
61 Ω
0,6601 € - 0,7334 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,4145 € - 0,4606 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
0,4836 € - 0,5374 € Richiedi il lead time qui
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
0,7852 € - 0,8725 € 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
0,3249 € - 0,361 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,2614 € - 0,2904 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85 Ω
45 Ω
0,4345 € - 0,4828 € 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
0,5509 € - 0,6122 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
0,7508 € - 0,8342 € 4928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
10319239 0,854 € - 0,9489 € 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
1,3095 € - 1,455 € 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
2,9109 € - 3,2343 € 10806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
0,0251 € - 0,0279 € 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,0451 € - 0,0501 € Richiedi il lead time qui
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,0301 € - 0,0334 € Richiedi il lead time qui
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,0307 € - 0,0342 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
  • di 11
Ferrite cilindrica 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Fascia di prezzo
0,1611 € - 0,145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    31 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    57 Ω
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Fascia di prezzo
0,3125 € - 0,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    106 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    154 Ω
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Fascia di prezzo
0,2419 € - 0,2177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    61 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    109 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Fascia di prezzo
0,7334 € - 0,6601 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    143 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    243 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Fascia di prezzo
0,4606 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    151 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    237 Ω
  • Lunghezza totale
    27.94 mm
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Fascia di prezzo
0,5374 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    84 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    132 Ω
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Fascia di prezzo
0,8725 € - 0,7852 €

Livelli di giacenza
891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    174 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    247 Ω
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3249 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    46 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    76 Ω
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Fascia di prezzo
0,2904 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    45 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    85 Ω
  • Materiale ferrite
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Fascia di prezzo
0,4828 € - 0,4345 €

Livelli di giacenza
1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    92 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    146 Ω
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Fascia di prezzo
0,6122 € - 0,5509 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    105 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    195 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Fascia di prezzo
0,8342 € - 0,7508 €

Livelli di giacenza
4928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    115 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    170 Ω
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Fascia di prezzo
0,9489 € - 0,854 €

Livelli di giacenza
479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    128 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    210 Ω
  • Lunghezza totale
    29.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Fascia di prezzo
1,455 € - 1,3095 €

Livelli di giacenza
4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    243 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    323 Ω
  • Lunghezza totale
    31.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Fascia di prezzo
3,2343 € - 2,9109 €

Livelli di giacenza
10806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    127 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    195 Ω
  • Lunghezza totale
    28.57 mm
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    23 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    44 Ω
  • Lunghezza totale
    3.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Fascia di prezzo
0,0279 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    45 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    73 Ω
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Fascia di prezzo
0,0501 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    62 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    80 Ω
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    28 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    54 Ω
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Fascia di prezzo
0,0342 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 25 MHz
    24 Ω
  • Impedenza a 100 MHz
    48 Ω
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100