Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
0,4197 € - 0,4664 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,8001 € - 0,889 € 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.87 mm
1,4055 € - 1,5617 € 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,5517 € - 0,6131 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
18.6 mm
10.16 mm
0,602 € - 0,6688 € Richiedi il lead time qui
8.76 mm
0,3497 € - 0,3885 € 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,5023 € - 0,5581 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
10319048 0,6254 € - 0,6949 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.35 mm
1,1909 € - 1,3232 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.8 mm
0,4055 € - 0,4506 € 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,3044 € - 0,3383 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
0,3708 € - 0,412 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
0,1699 € - 0,1888 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,3201 € - 0,3556 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
12.3 mm
4.88 mm
3,6027 € - 4,003 € 4562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.77 mm
0,0401 € - 0,0445 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
0,0301 € - 0,0334 € 1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
2,9109 € - 3,2343 € 9446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.83 mm
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
  • di 11
Ferrite cilindrica 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Fascia di prezzo
0,4664 € - 0,4197 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Fascia di prezzo
0,889 € - 0,8001 €

Livelli di giacenza
544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.87 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Fascia di prezzo
1,5617 € - 1,4055 €

Livelli di giacenza
912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Fascia di prezzo
0,6131 € - 0,5517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    10.16 mm
  • Diametro totale
    18.6 mm
  • Larghezza
    25.0 mm
Ferrite cilindrica 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Fascia di prezzo
0,6688 € - 0,602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.76 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Fascia di prezzo
0,3885 € - 0,3497 €

Livelli di giacenza
582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Fascia di prezzo
0,5581 € - 0,5023 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Fascia di prezzo
0,6949 € - 0,6254 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.35 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 5.8 mm 272 Ω 340 Ω K5B

10319277

Fascia di prezzo
1,3232 € - 1,1909 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.8 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Fascia di prezzo
0,4506 € - 0,4055 €

Livelli di giacenza
238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Fascia di prezzo
0,3383 € - 0,3044 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,3708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Fascia di prezzo
0,3556 € - 0,3201 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Fascia di prezzo
0,3344 € - 0,3009 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Solid Ferrite Core
  • Diametro interno
    4.88 mm
  • Diametro totale
    12.3 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
Ferrite cilindrica 13.77 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Fascia di prezzo
4,003 € - 3,6027 €

Livelli di giacenza
4562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.77 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 1.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

10434024

Fascia di prezzo
0,0445 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    1.0 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
1880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite cilindrica 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Fascia di prezzo
3,2343 € - 2,9109 €

Livelli di giacenza
9446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.83 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8547900000
Ferrite cilindrica 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Materiale
    K5B
  • Codice doganale
    8504901100