Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2707 € - 4,7453 € | Richiedi il lead time qui |
219 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
139 Ω
|
A5
|
||
| 0,1959 € - 0,2177 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
91 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
43 Ω
|
K5B
|
||
| 10314371 | 2,8867 € - 3,2074 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
244 Ω
|
Rettangolare
|
Grigio
|
133 Ω
|
A5
|
|
| 2,689 € - 2,9877 € | Richiedi il lead time qui |
257 Ω
|
Rettangolare
|
Grigio
|
170 Ω
|
A5
|
||
| 8,32 € - 9,2444 € | 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
250 Ω
|
Rettangolare
|
Grigio
|
166 Ω
|
A5
|
||
| 7,6622 € - 7,6622 € | Richiedi il lead time qui |
225 Ω
|
|
|
140 Ω
|
K5B
|
||
| 2,3726 € - 2,6362 € | Richiedi il lead time qui |
156 Ω
|
Rettangolare
|
Grigio
|
102 Ω
|
A5
|
||
| 6,9202 € - 7,6891 € | Richiedi il lead time qui |
252 Ω
|
Ovale
|
Grigio
|
166 Ω
|
A5
|
||
| 2,5703 € - 2,8559 € | Richiedi il lead time qui |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
95 Ω
|
A5
|
||
| 2,6326 € - 2,9251 € | 9552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
240 Ω
|
Rettangolare
|
Nero
|
130 Ω
|
A5
|
||
| 2,4633 € - 2,737 € | Richiedi il lead time qui |
260 Ω
|
Rettangolare
|
Nero
|
130 Ω
|
A5
|
||
| 10318539 | 3,2952 € - 3,6613 € | 5728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
250 Ω
|
Rettangolare
|
Nero
|
150 Ω
|
A5
|
|
| 0,2137 € - 0,2375 € | 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
106 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,309 € - 0,3433 € | Richiedi il lead time qui |
76 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2673 € - 0,297 € | Richiedi il lead time qui |
85 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
43 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3174 € - 0,3527 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
87 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
55 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2791 € - 0,3101 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2108 € - 0,2342 € | Richiedi il lead time qui |
53 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3277 € - 0,3642 € | Richiedi il lead time qui |
55 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4248 € - 0,472 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
78 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
37 Ω
|
K5B