Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8753 € - 4,3059 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
214 Ω
|
Quadrato
|
Grigio
|
141 Ω
|
A5
|
||
| 0,2316 € - 0,2574 € | 2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
107 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1376 € - 0,1528 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1699 € - 0,1887 € | 2523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
27 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0234 € - 0,026 € | Richiedi il lead time qui |
52 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0349 € - 0,0388 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0256 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
55 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0245 € - 0,0273 € | Richiedi il lead time qui |
61 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
37 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0256 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
48 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
27 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0863 € - 0,0959 € | Richiedi il lead time qui |
76 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0565 € - 0,0628 € | Richiedi il lead time qui |
58 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
39 Ω
|
K5B
|
||
| 0,19 € - 0,2111 € | Richiedi il lead time qui |
147 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
128 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2177 € - 0,2419 € | Richiedi il lead time qui |
175 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
120 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1389 € - 0,1544 € | Richiedi il lead time qui |
101 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
76 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1302 € - 0,1446 € | Richiedi il lead time qui |
107 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
66 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1492 € - 0,1657 € | Richiedi il lead time qui |
47 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1196 € - 0,1329 € | 1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
81 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2225 € - 0,2472 € | 4385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
153 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
98 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1247 € - 0,1385 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1365 € - 0,1517 € | 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare