Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2157 € - 0,2396 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2731 € - 0,3035 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
138 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7695 € - 0,855 € | 27632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
170 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 10319239 | 0,8754 € - 0,9726 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
210 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
128 Ω
|
K5B
|
|
| 1,3422 € - 1,4913 € | 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
323 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
243 Ω
|
K5B
|
||
| 2,9837 € - 3,3152 € | 15886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0257 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
44 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0308 € - 0,0342 € | Richiedi il lead time qui |
54 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0315 € - 0,035 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0771 € - 0,0857 € | 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
72 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0925 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
72 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
51 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1012 € - 0,1124 € | Richiedi il lead time qui |
155 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
100 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | 47100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
35 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0751 € - 0,0834 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0497 € - 0,0553 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
64 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
40 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0772 € - 0,0857 € | Richiedi il lead time qui |
119 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0893 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
90 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0462 € - 0,0514 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
62 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1593 € - 0,1771 € | Richiedi il lead time qui |
190 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
130 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1696 € - 0,1885 € | Richiedi il lead time qui |
104 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
59 Ω
|
K5B