Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1699 € - 0,1888 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3044 € - 0,3383 € | 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,4055 € - 0,4506 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3009 € - 0,3344 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.192 in
4.88 mm
|
||
| 10319048 | 0,6254 € - 0,6949 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 0,3497 € - 0,3885 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5023 € - 0,5581 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,602 € - 0,6688 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.345 in
8.76 mm
|
||
| 0,8001 € - 0,889 € | 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.31 in
7.87 mm
|
||
| 0,4197 € - 0,4664 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4055 € - 1,5617 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5517 € - 0,6131 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.4 in
10.16 mm
|
||
| 1,1909 € - 1,3232 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0278 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,0279 € | 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0501 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0334 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,0307 € - 0,0342 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0836 € | 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,1003 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare