Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0893 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
90 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4957 € - 0,5508 € | Richiedi il lead time qui |
132 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1242 € - 0,138 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
71 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
48 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8049 € - 0,8943 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
247 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
174 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1389 € - 0,1544 € | Richiedi il lead time qui |
101 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
76 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5647 € - 0,6275 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
105 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1302 € - 0,1446 € | Richiedi il lead time qui |
107 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
66 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0963 € - 0,107 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
55 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1593 € - 0,1771 € | Richiedi il lead time qui |
190 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
130 Ω
|
K5B
|
||
| 2,9837 € - 3,3152 € | 16686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1696 € - 0,1885 € | Richiedi il lead time qui |
104 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
59 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1121 € - 0,1245 € | 57000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
86 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
50 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1196 € - 0,1329 € | 1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
81 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0257 € - 0,0286 € | 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1247 € - 0,1385 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1388 € - 0,1542 € | Richiedi il lead time qui |
77 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
46 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1365 € - 0,1517 € | 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1463 € - 0,1625 € | Richiedi il lead time qui |
48 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0771 € - 0,0857 € | Richiedi il lead time qui |
34 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
16 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0282 € - 0,0313 € | Richiedi il lead time qui |
45 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
23 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare