Menu Ricerca

Termostato Riscaldamento 24 - 230 V

35mm Din rail mountable heating thermostat. It is IP20 rated and is manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10211359

Codice articolo precedente:

1339710

49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 5,9339 €
5 + 5,3405 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,93 €

1 x 5,9339 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Funzione Riscaldamento
Prezzo/pezzo IVA inclusa 6.9244 EUR
Colore Bianco
Lunghezza totale 60.0 mm
Profondità totale 38.0 mm
Intervallo temperatura -20 - 80 °C
Tipo Termostato
Codice doganale 9032102090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci