20264710
20264710
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.066,43 € |
| 10 - 19 | 959,79 € |
| 20 - 49 | 906,47 € |
| 50 + | 853,14 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| l1 | 210.0 |
| d2 | M60 |
| d3 | 80.0 |
| l2 | 125.0 |
| a1 | 6.5 |
| Peso g | 5430.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 70.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 | 36.0 |
| Dyn. load C max. kN | 208.0 |
| Static load C0 max. kN | 532.1 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare