Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 60.0 225.0 M60 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20264703

Codice articolo precedente:

20264703

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 1.066,43 €
10 - 19 959,79 €
20 - 49 906,47 €
50 + 853,14 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.066,43 €

1 x 1.066,43 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
d1 60.0
l1 225.0
d2 M60
d3 80.0
l2 140.0
d4 135.0
a1 6.5
Peso g 6400.0
a2 3.5
l3 70.0
w1 44.0
w2 36.0
Dyn. load C max. kN 208.0
Static load C0 max. kN 532.1
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci