Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 595,40 € |
10 - 19 | 535,86 € |
20 - 49 | 506,09 € |
50 + | 476,32 € |
Verso del filetto | Destra |
---|---|
d1 | 50.0 |
l1 | 185.0 |
d2 | M45 |
d3 | 66.0 |
l2 | 110.0 |
d4 | 112.0 |
a1 | 6.5 |
Peso g | 3225.0 |
a2 | 3.0 |
l3 | 60.0 |
w1 | 35.0 |
w2 | 28.0 |
Dyn. load C max. kN | 132.0 |
Static load C0 max. kN | 339.2 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare