20264673
20264673
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 551,04 € |
| 10 - 19 | 495,94 € |
| 20 - 49 | 468,38 € |
| 50 + | 440,83 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 45.0 |
| l1 | 163.0 |
| d2 | M42 |
| d3 | 60.0 |
| l2 | 98.0 |
| d4 | 102.0 |
| a1 | 7.5 |
| Peso g | 2430.0 |
| a2 | 4.0 |
| l3 | 50.0 |
| w1 | 32.0 |
| w2 | 25.0 |
| Dyn. load C max. kN | 107.0 |
| Static load C0 max. kN | 276.2 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare