20264659
20264659
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 426,25 € |
| 10 - 19 | 383,63 € |
| 20 - 49 | 362,31 € |
| 50 + | 341,00 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 40.0 |
| l1 | 150.0 |
| d2 | M39 |
| d3 | 53.0 |
| l2 | 99.0 |
| d4 | 92.0 |
| a1 | 7.0 |
| Peso g | 1785.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 42.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 22.0 |
| Dyn. load C max. kN | 86.0 |
| Static load C0 max. kN | 222.6 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare