20264635
20264635
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 223,04 € |
| 10 - 19 | 200,74 € |
| 20 - 49 | 189,58 € |
| 50 + | 178,43 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 35.0 |
| l1 | 140.0 |
| d2 | M36 |
| d3 | 47.0 |
| l2 | 92.0 |
| d4 | 82.0 |
| a1 | 6.5 |
| Peso g | 1330.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 38.0 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 20.0 |
| Dyn. load C max. kN | 70.4 |
| Static load C0 max. kN | 180.8 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare