Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 30.0 110.0 M30 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20264628

Codice articolo precedente:

20264628

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 132,56 €
10 - 19 119,30 €
20 - 49 112,68 €
50 + 106,05 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

132,56 €

1 x 132,56 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 40.7
l2 66.0
d4 70.0
a1 6.0
Peso g 785.0
a2 3.0
l3 35.0
w1 22.0
w2 18.0
Dyn. load C max. kN 54.0
Static load C0 max. kN 141.8
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci