20264611
20264611
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 99,78 € |
| 10 - 19 | 89,80 € |
| 20 - 49 | 84,81 € |
| 50 + | 79,82 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 25.0 |
| l1 | 94.0 |
| d2 | M24 |
| d3 | 35.5 |
| l2 | 57.0 |
| d4 | 62.0 |
| a1 | 7.5 |
| Peso g | 508.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 32.0 |
| w1 | 20.0 |
| w2 | 16.0 |
| Dyn. load C max. kN | 42.4 |
| Static load C0 max. kN | 119.1 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare