Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 20.0 78.0 M20 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20264604

Codice articolo precedente:

20264604

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 67,11 €
10 - 19 60,40 €
20 - 49 57,04 €
50 + 53,69 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

67,11 €

1 x 67,11 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
d1 20.0
l1 78.0
d2 M20
d3 29.0
l2 47.0
d4 51.0
a1 9.0
Peso g 270.0
a2 4.5
l3 25.0
w1 16.0
w2 12.0
Dyn. load C max. kN 25.2
Static load C0 max. kN 76.7
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci