Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 12.0 54.0 M12 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20264574

Codice articolo precedente:

20264574

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 30,91 €
10 - 19 27,82 €
20 - 49 26,27 €
50 + 24,73 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

30,91 €

1 x 30,91 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
d1 12.0
l1 54.0
d2 M12
d3 18.0
l2 33.0
d4 32.0
a1 10.5
Peso g 67.0
a2 5.0
l3 15.0
w1 10.0
w2 7.0
Dyn. load C max. kN 9.2
Static load C0 max. kN 23.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci