20264550
20264550
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 22,93 € |
| 10 - 19 | 20,64 € |
| 20 - 49 | 19,49 € |
| 50 + | 18,34 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 8.0 |
| l1 | 42.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 13.0 |
| l2 | 25.0 |
| d4 | 23.0 |
| a1 | 15.0 |
| Peso g | 24.0 |
| a2 | 8.0 |
| l3 | 12.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 5.0 |
| Dyn. load C max. kN | 4.2 |
| Static load C0 max. kN | 11.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare