Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 1.066,43 € |
10 - 19 | 959,79 € |
20 - 49 | 906,47 € |
50 + | 853,14 € |
Verso del filetto | Sinistra |
---|---|
d1 | 60.0 |
l1 | 210.0 |
d2 | M52 |
d3 | 80.0 |
l2 | 125.0 |
d4 | 135.0 |
a1 | 6.5 |
Peso g | 5430.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 70.0 |
w1 | 44.0 |
w2 | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 208.0 |
Static load C0 max. kN | 532.1 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare