20264468
20264468
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 426,25 € |
10 - 19 | 383,63 € |
20 - 49 | 362,31 € |
50 + | 341,00 € |
Verso del filetto | Left Hand |
---|---|
d1 | 40.0 |
l1 | 145.0 |
d2 | M42 |
d3 | 53.0 |
l2 | 94.0 |
d4 | 92.0 |
a1 | 7.0 |
Peso g | 1890.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 42.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 22.0 |
Dyn. load C max. kN | 86.0 |
Static load C0 max. kN | 222.6 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare