20264369
20264369
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 21,04 € |
| 10 - 19 | 18,94 € |
| 20 - 49 | 17,88 € |
| 50 + | 16,83 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 6.0 |
| l1 | 36.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 22.0 |
| d4 | 20.0 |
| a1 | 13.0 |
| Peso g | 14.0 |
| a2 | 6.5 |
| l3 | 11.0 |
| w1 | 6.0 |
| w2 | 4.0 |
| Dyn. load C max. kN | 2.5 |
| Static load C0 max. kN | 6.4 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare