20263997
20263997
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 108,98 € |
| 10 - 19 | 98,08 € |
| 20 - 49 | 92,63 € |
| 50 + | 87,18 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 | 84.0 |
| d2 | M22 |
| d3 | 38.10 |
| l2 | 51.0 |
| d4 | 54.0 |
| a1 | 15.5 |
| Peso g | 440.0 |
| a2 | 10.0 |
| l3 | 26.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 20.00 |
| Dyn. load C max. kN | 38.2 |
| Static load C0 max. kN | 95.6 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare