20263980
20263980
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 81,95 € |
| 10 - 19 | 73,76 € |
| 20 - 49 | 69,66 € |
| 50 + | 65,56 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| l1 | 78.0 |
| d2 | M20 |
| d3 | 34.92 |
| l2 | 47.0 |
| d4 | 50.0 |
| a1 | 14.5 |
| Peso g | 327.0 |
| a2 | 9.0 |
| l3 | 28.0 |
| w1 | 25.0 |
| w2 | 18.00 |
| Dyn. load C max. kN | 30.8 |
| Static load C0 max. kN | 82.2 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare