20263935
20263935
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 29,57 € |
| 10 - 19 | 26,61 € |
| 20 - 49 | 25,13 € |
| 50 + | 23,66 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 | 48.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 19.05 |
| l2 | 29.0 |
| d4 | 28.0 |
| a1 | 13.5 |
| Peso g | 60.0 |
| a2 | 8.0 |
| l3 | 15.0 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 10.50 |
| Dyn. load C max. kN | 10.4 |
| Static load C0 max. kN | 22.6 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare