Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 20.0 78.0 M20 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263867

Codice articolo precedente:

20263867

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 81,95 €
10 - 19 73,76 €
20 - 49 69,66 €
50 + 65,56 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

81,95 €

1 x 81,95 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Left Hand
d1 20.0
l1 78.0
d2 M20
d3 34.92
l2 47.0
d4 50.0
a1 14.5
Peso g 327.0
a2 9.0
l3 28.0
w1 25.0
w2 18.00
Dyn. load C max. kN 30.805
Static load C0 max. kN 82.200
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci