20263843
20263843
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 61,69 € |
| 10 - 19 | 55,52 € |
| 20 - 49 | 52,44 € |
| 50 + | 49,35 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 | 66.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 28.57 |
| l2 | 40.0 |
| d4 | 42.0 |
| a1 | 15.5 |
| Peso g | 202.0 |
| a2 | 8.5 |
| l3 | 22.0 |
| w1 | 21.0 |
| w2 | 15.00 |
| Dyn. load C max. kN | 22.4 |
| Static load C0 max. kN | 56.6 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare