Menu Ricerca

Terminali asta con occhiello

Disponibile

I terminali per aste in acciaio con bulloni a occhiello sono disponibili in varie dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza fino al centro del foro Dimensioni filettatura Diametro interno Diametro esterno Lunghezza filetto Acquista
Richiedi il lead time qui
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Richiedi il lead time qui
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
  • di 2
Mascheratura per filetti con occhiello M20 50.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

10501191


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    22.0 mm
  • Diametro stelo
    20.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    100.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M16 50.0 mm 32.0 mm Acciaio

10501146


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    17.0 mm
  • Diametro stelo
    16.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    130.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M20 63.0 mm 40.0 mm Acciaio

10501221


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    22.0 mm
  • Diametro stelo
    20.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    160.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M8 32.0 mm 18.0 mm Acciaio

10501320


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    9.0 mm
  • Diametro stelo
    8.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    50.0 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M16 50.0 mm 32.0 mm Acciaio

10501160


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    17.0 mm
  • Diametro stelo
    16.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    75.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M8 32.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10501351


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    9.0 mm
  • Diametro stelo
    8.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    75.0 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M16 50.0 mm 32.0 mm Acciaio inossidabile

10501177


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    17.0 mm
  • Diametro stelo
    16.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    75.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M20 50.0 mm 40.0 mm Acciaio

10501207


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    22.0 mm
  • Diametro stelo
    20.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    130.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M12 40.0 mm 25.0 mm Acciaio

10501108


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    14.0 mm
  • Diametro stelo
    12.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    75.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
Acciaio M10 N/A 40.0 mm (L)

10501009


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    12.0 mm
  • Diametro stelo
    10.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    100.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M5 32.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10501252


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    6.0 mm
  • Diametro stelo
    5.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    50.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M5 32.0 mm 12.0 mm Acciaio

10501245


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    6.0 mm
  • Diametro stelo
    5.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    50.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M8 32.0 mm 18.0 mm Acciaio inossidabile

10501337


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    9.0 mm
  • Diametro stelo
    8.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    50.0 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M8 32.0 mm 18.0 mm Acciaio

10501344


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    9.0 mm
  • Diametro stelo
    8.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    75.0 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M20 63.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

10501238


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    22.0 mm
  • Diametro stelo
    20.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    160.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M10 40.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

10501054


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    12.0 mm
  • Diametro stelo
    10.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    75.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M5 32.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10501276


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    6.0 mm
  • Diametro stelo
    5.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    75.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M12 40.0 mm 25.0 mm Acciaio

10501085


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    14.0 mm
  • Diametro stelo
    12.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    130.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M16 50.0 mm 32.0 mm Acciaio inossidabile

10501153


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    17.0 mm
  • Diametro stelo
    16.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    130.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
Mascheratura per filetti con occhiello M6 32.0 mm 14.0 mm Acciaio inossidabile

10501290


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore testa
    7.0 mm
  • Diametro stelo
    6.0 mm
  • Lunghezza fino al centro del foro
    50.0 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm