Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I terminali per aste in acciaio con bulloni a occhiello sono disponibili in varie dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza fino al centro del foro | Dimensioni filettatura | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4876 € - 0,7584 € | 1265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
|
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare