Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 18.0 mm 10.4 mm 10.2 mm Giallo EVA

This Centre Pull Tab Hose Plug is perfect for plugging hydraulic hoses, preventing leaks and contaminants. It has a large pull tab for quick and easy removal. Ribs fit well without stretching the hose due to their tensile strength, toughness, and enhanced flexibility. Yellow made from EVA material.
Codice articolo Essentra :

10256657

Codice articolo precedente:

464902

7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1293 €
5000 - 9999 0,1227 €
10000 + 0,1104 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

64,65 €

500 x 0,1293 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.0 mm
d1 10.4 mm
d2 10.2 mm
H 11.0 mm
Materiale EVA
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci