Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm Giallo EVA

Questo tappo con linguetta di tiro centrale è progettato per essere inserito in fori filettati e non filettati. Il suo design consente di tappare diversi diametri interni, proteggendo al contempo da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Codice articolo Essentra :

20594893

Codice articolo precedente:

20594893

12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,0515 €
2500 - 12499 0,0367 €
12500 + 0,0331 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

12,88 €

250 x 0,0515 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 11.0 mm
d1 5.3 mm
d2 5.1 mm
H 11.0 mm
Materiale EVA
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci