Menu Ricerca

Tappo connettore a inserimento rapido 9.9 mm SAE J2044 10 LDPE Giallo

Questo tappo con connettore a fissaggio rapido è realizzato in LDPE giallo compatibile con il connettore SAE J2044 - 12 per sistemi di alimentazione carburante. La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e consente una facile rimozione.
Codice articolo Essentra :

10351987

Codice articolo precedente:

1489464

4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0749 €
5000 - 24999 0,0535 €
25000 + 0,0481 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

37,45 €

500 x 0,0749 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 9.9 mm
D 34.0 mm
h 32.0 mm
Serie SAE J2044
Dimensioni filettatura 10
Filettatura standard SAE J2044
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci