Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10100165

Codice articolo precedente:

3415000

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 - 749 0,9008 €
750 - 1499 0,4289 €
1500 + 0,3698 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

67,56 €

75 x 0,9008 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 71.5 mm
H 23.1 mm
ID 47.0 mm
OD 50.0 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci