Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10100158

Codice articolo precedente:

3414000

25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,7588 €
250 - 999 0,3613 €
1000 - 1999 0,298 €
2000 + 0,2536 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

18,97 €

25 x 0,7588 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 59.7 mm
H 20.6 mm
ID 37.0 mm
OD 40.0 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci