Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Giallo

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Codice articolo Essentra :

10100615

Codice articolo precedente:

3483900

570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 1,3819 €
300 + 0,658 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

41,46 €

30 x 1,3819 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 99.5 mm
H 25.5 mm
ID 67.0 mm
OD 70.0 mm
Materiale LDPE
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci