Menu Ricerca

Tappo connettore a inserimento rapido 23.9 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749965

Codice articolo precedente:

20749965

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1572 €
2500 - 12499 0,1123 €
12500 + 0,1011 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

39,30 €

250 x 0,1572 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 46.0 mm
d 23.9 mm
h 29.0 mm
Filettatura standard SAE J2044
Dimensioni filettatura 24 in
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci