Menu Ricerca

Tappo con beccuccio M28 Bianco LDPE - PIR

This spouted cap is made from white LDPE.
Codice articolo Essentra :

10125915

Codice articolo precedente:

12968

3591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1200 - 11999 0,23 €
12000 + 0,2252 €
Confezione standard: 1200

Ordina a multipli di 1200

Totale ordine:

276,00 €

1200 x 0,23 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M28
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.2684 EUR
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000
Altezza totale 49.0 mm
Diametro totale 33.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Lunghezza linguetta 75.0 mm
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci