Menu Ricerca

Cappuccio USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Nero

I tappi neri RJ45 per USB e RJ a pressione proteggono le porte non in uso sui componenti elettrici in presenza di temperature da -40 a 150°C
Codice articolo Essentra :

10311110

Codice articolo precedente:

CP-RJ45

36450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1966 €
5000 - 9999 0,1935 €
10000 + 0,1887 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

196,60 €

1000 x 0,1966 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di connettore RJ45
Materiale Silicone
Colore Nero
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.2 mm
B 11.6 mm
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci